Menu Search

Schouderring 24.5 mm 50.0 mm 6.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Artikelnummer:

1095820000VR

253 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,5819
2500 - 4999 € 0,5237
5000 + € 0,4714
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 290,95

500 x € 0,5819

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 7.5 mm
Buitendiameter basis 33.0 mm
Flenshoogte 6.0 mm
Buitendiameter flens 50.0 mm
Binnendiameter 24.5 mm
Kleur Naturel
Type ring Bussluitring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op