Menu Search

Schouderring 3.5 mm 7.3 mm 4.7 mm PA

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10331507

Fabrikant artikelnummer:

10SC006018

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0424
5000 - 19999 € 0,0381
20000 + € 0,0343
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 42,40

1000 x € 0,0424

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 4.7 mm
Buitendiameter basis 4.3 mm
Flenshoogte 1.1 mm
Buitendiameter flens 7.3 mm
Binnendiameter 3.5 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) #6. M3.5
Type ring Schouderring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op