Menu Search

Schouderring 6.6 mm 13.0 mm 12.7 mm PA

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10331590

Fabrikant artikelnummer:

10SC250050

43495 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0476
2500 - 9999 € 0,0428
10000 + € 0,0385
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 23,80

500 x € 0,0476

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 12.7 mm
Buitendiameter basis 7.9 mm
Flenshoogte 1.5 mm
Buitendiameter flens 13.0 mm
Binnendiameter 6.6 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) 1/4. M6
Type ring Schouderring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op