Menu Search

Schouderring 3.1 mm 6.2 mm 1.0 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 4.0 mm | 0.157 in and a base height of 6.0 mm | 0.236 in.
Essentra artikelnummer:

10184035

Fabrikant artikelnummer:

10SCM003006

5179 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0366
5000 - 19999 € 0,0329
20000 + € 0,0296
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 36,60

1000 x € 0,0366

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 6.0 mm
Buitendiameter basis 4.0 mm
Flenshoogte 1.0 mm
Buitendiameter flens 6.2 mm
Binnendiameter 3.1 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) M3
Type ring Bussluitring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op