Menu Search

Schouderring 6.1 mm 12.2 mm 2.0 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 8.0 mm | 0.315 in and a base height of 4.0 mm | 0.157 in.
Essentra artikelnummer:

10184073

Fabrikant artikelnummer:

10SCM006004

12939 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,043
2500 - 9999 € 0,0387
10000 + € 0,0348
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 21,50

500 x € 0,043

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 4.0 mm
Buitendiameter basis 8.0 mm
Flenshoogte 2.0 mm
Buitendiameter flens 12.2 mm
Binnendiameter 6.1 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) M6
Type ring Bussluitring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op