Menu Search

Bus met flens 8.1 mm 14.2 mm 8.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10184097

Fabrikant artikelnummer:

10SCM008008

72301 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0462
2500 - 9999 € 0,0416
10000 + € 0,0374
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 23,10

500 x € 0,0462

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 8.0 mm
Buitendiameter basis 10.0 mm
Flenshoogte 2.5 mm
Buitendiameter flens 14.2 mm
Binnendiameter 8.1 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) M8
Type ring Bussluitring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op