Menu Search

Schouderring 1.6 mm 4.7 mm 0.8 mm PA

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10334218

Fabrikant artikelnummer:

12SWS0199

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0373
5000 - 19999 € 0,0336
20000 + € 0,0302
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 37,30

1000 x € 0,0373

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 1.9 mm
Buitendiameter basis 3.0 mm
Flenshoogte 0.8 mm
Buitendiameter flens 4.7 mm
Binnendiameter 1.6 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) #2
Type ring Schouderring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op