Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0893 |
5000 - 19999 | € 0,0804 |
20000 + | € 0,0723 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte van de basis | 4.0 mm |
---|---|
Hoogte van de basis | 0.157 in |
Buitendiameter basis | 8.0 mm |
Buitendiameter basis | 0.315 in |
Flenshoogte | 1.5 mm |
Flenshoogte | 0.059 in |
Buitendiameter flens | 12.2 mm |
Buitendiameter flens | 0.48 in |
Binnendiameter | 6.1 mm |
Binnendiameter | 0.24 in |
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 0.059 in |
Kleur | Naturel |
Type ring | Schouderring |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan