Menu Search

Schouderring 6.4 mm 13.9 mm 14.3 mm PA

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10334591

Fabrikant artikelnummer:

12SWS1159

448 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0921
2500 - 9999 € 0,0829
10000 + € 0,0746
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 46,05

500 x € 0,0921

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 14.2 mm
Buitendiameter basis 9.5 mm
Flenshoogte 1.5 mm
Buitendiameter flens 13.9 mm
Binnendiameter 6.4 mm
Kleur Naturel
Type ring Schouderring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op