Menu Search

Schouderring 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 9.5 mm | 0.375 in and a base height of 4.7 mm | 0.187 in.
Artikelnummer:

12SWS1240

2071 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0485
2500 - 9999 € 0,0436
10000 + € 0,0392
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 24,25

500 x € 0,0485

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 4.7 mm
Buitendiameter basis 9.5 mm
Flenshoogte 1.5 mm
Buitendiameter flens 16.0 mm
Binnendiameter 6.4 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) 1/4
Type ring Schouderring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op