Menu Search

Schouderring 11.1 mm 22.2 mm 3.2 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 16 mm | 0.630 in and a base height of 9.5 mm | 0.375 in.
Essentra artikelnummer:

10187845

Fabrikant artikelnummer:

12SWS3155

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,541
1000 + € 0,3814
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 270,50

500 x € 0,541

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 9.5 mm
Buitendiameter basis 16.0 mm
Flenshoogte 3.1 mm
Buitendiameter flens 22.2 mm
Binnendiameter 11.1 mm
Kleur Naturel
Type ring Bussluitring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op