Menu Search

Schouderring 16.1 mm 22.2 mm 12.7 mm PA

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10334836

Fabrikant artikelnummer:

12SWS3160

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1693
2500 - 9999 € 0,1523
10000 + € 0,1371
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 84,65

500 x € 0,1693

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 12.7 mm
Buitendiameter basis 19.0 mm
Flenshoogte 1.5 mm
Buitendiameter flens 22.2 mm
Binnendiameter 16.1 mm
Kleur Naturel
Type ring Schouderring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op