Menu Search

Schouderring 10.3 mm 25.0 mm 6.4 mm PA

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10334874

Fabrikant artikelnummer:

12SWS3564

15000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1402
2500 - 9999 € 0,1262
10000 + € 0,1135
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 70,10

500 x € 0,1402

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 6.3 mm
Buitendiameter basis 13.8 mm
Flenshoogte 3.1 mm
Buitendiameter flens 25.0 mm
Binnendiameter 10.3 mm
Kleur Naturel
Type ring Schouderring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op