Menu Search

EBF sluitring 4.1 mm 9.0 mm 1.2 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 9.0 mm | 0.354 in and a base height of .
Essentra artikelnummer:

10217399

Fabrikant artikelnummer:

16MLSW040090125

2985 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,027
5000 - 19999 € 0,0243
20000 + € 0,0218
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 27,00

1000 x € 0,027

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter basis 9.0 mm
Flenshoogte 1.2 mm
Buitendiameter flens 9.0 mm
Binnendiameter 4.1 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) #8. M4
Type ring Vergrendelende schouderring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op