Menu Search

EBF sluitring 5.1 mm 10.4 mm 3.5 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 10.4 mm | 0.409 in and a base height of .
Essentra artikelnummer:

10217429

Fabrikant artikelnummer:

16MLSW050104140

97998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0264
5000 - 19999 € 0,0237
20000 + € 0,0214
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 26,40

1000 x € 0,0264

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter basis 10.4 mm
Flenshoogte 1.4 mm
Buitendiameter flens 10.4 mm
Binnendiameter 5.1 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) #10. M5
Type ring Vergrendelende schouderring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op