Menu Search

EBF sluitring 12.2 mm 19.0 mm 4.5 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 19.0 mm | 0.748 in and a base height of .
Essentra artikelnummer:

10217498

Fabrikant artikelnummer:

16MLSW132190250

6000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0389
2500 - 9999 € 0,035
10000 + € 0,0315
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 19,45

500 x € 0,0389

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter basis 19.0 mm
Flenshoogte 2.5 mm
Buitendiameter flens 19.0 mm
Binnendiameter 12.2 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) 1/4
Type ring Vergrendelende schouderring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op