Menu Search

Schouderring 2.6 mm 8.0 mm 2.1 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Artikelnummer:

312080259935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1188
500 - 999 € 0,1044
1000 + € 0,0747
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 29,70

250 x € 0,1188

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 1.1 mm
Buitendiameter basis 4.8 mm
Flenshoogte 1.0 mm
Buitendiameter flens 8.0 mm
Binnendiameter 2.6 mm
Kleur Zwart
Type ring Isolatiehuls
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op