Menu Search

Schouderring 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Artikelnummer:

312081759935

20500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,16
1000 + € 0,115
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 80,00

500 x € 0,16

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 2.0 mm
Buitendiameter basis 6.5 mm
Flenshoogte 3.0 mm
Buitendiameter flens 12.0 mm
Binnendiameter 6.2 mm
Kleur Zwart
Type ring Isolatiehuls
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op