Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0823 |
5000 - 9999 | € 0,0804 |
10000 - 24999 | € 0,0788 |
25000 + | € 0,0772 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte van de basis | 1.6 mm |
---|---|
Hoogte van de basis | 0.063 in |
Buitendiameter basis | 3.7 mm |
Buitendiameter basis | 0.146 in |
Flenshoogte | 1.2 mm |
Flenshoogte | 0.047 in |
Buitendiameter flens | 6.0 mm |
Buitendiameter flens | 0.236 in |
Binnendiameter | 2.9 mm |
Binnendiameter | 0.114 in |
Kleur | Naturel |
Compatibele schroefmaten (alle) | #4. M2.5 |
Type ring | Isolatiesluitring |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.