Menu Search

Schouderring 4.4 mm 8.7 mm 8.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10016381

Fabrikant artikelnummer:

MNI-8-16

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0903
5000 - 9999 € 0,0711
10000 - 24999 € 0,0622
25000 - 49999 € 0,0547
50000 + € 0,0503
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 90,30

1000 x € 0,0903

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 6.4 mm
Buitendiameter basis 5.2 mm
Flenshoogte 1.6 mm
Buitendiameter flens 8.7 mm
Binnendiameter 4.4 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) #8. M4
Type ring Isolatiesluitring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op