Menu Search

Schouderring 4.4 mm 8.7 mm 2.4 mm PA

Isolatiehulzen zijn ideaal voor isolatie tegen vocht en elektriciteit. Deze corrosiebestendige isolatiehulzen van naturel nylon kunnen worden gebruikt als bumpers, geleiders en afstandhouders en vermijden indringing van vuil en vocht.
Essentra artikelnummer:

10016435

Fabrikant artikelnummer:

MNI-8-6

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0903
5000 - 9999 € 0,0711
10000 - 24999 € 0,0622
25000 - 49999 € 0,0547
50000 + € 0,0503
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 90,30

1000 x € 0,0903

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 2.4 mm
Buitendiameter basis 5.2 mm
Flenshoogte 1.6 mm
Buitendiameter flens 8.7 mm
Binnendiameter 4.4 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) #8. M4
Type ring Isolatiesluitring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op