Menu Search

Schouderring 2.6 mm 6.0 mm PA6 GF25%

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10160978

Fabrikant artikelnummer:

MNI-HT-M2-2

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,9544
1000 + € 0,9355
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 477,20

500 x € 0,9544

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 1.3 mm
Buitendiameter basis 3.5 mm
Flenshoogte 1.0 mm
Buitendiameter flens 6.0 mm
Binnendiameter 2.6 mm
Kleur Zwart
Compatibele schroefmaten (alle) M2
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op