Menu Search

Schroefzadels Inschroefmodel klinknagel 10 0.510 in PA Naturel

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Essentra artikelnummer:

10155196

Fabrikant artikelnummer:

FTH-27-RS-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2656
5000 - 9999 € 0,239
10000 + € 0,2151
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 265,60

1000 x € 0,2656

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Inschroefbaar
Totale lengte 25.9 mm
Totale breedte 19.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gatdiameter 5.2 mm
Standaard UL
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op