O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.
"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."
Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | SW | Kleur | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1746 - € 0,1746 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 1,0577 - € 1,1756 | Vraag de levertijd aan hier |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 1,225 - € 1,225 | Vraag de levertijd aan hier |
2.677 in
68.0 mm
|
2 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,131 - € 0,131 | 1500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,3244 - € 0,3244 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 x 14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,2022 - € 0,3972 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,6954 - € 0,6954 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
11/4 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,131 - € 0,131 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,8686 - € 0,8686 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,5281 - € 0,5281 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
10287064 | € 0,131 - € 0,131 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 x 19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
|
€ 0,4306 - € 0,4306 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.