Menu Search

Plug met schroefdraad BSP-schroefdraadGas-schroefdraad 3/8 x 19 HDPE Geel

De gele HDPE O-ringplug met schroefdraad is voorzien van een nitriel o-ring om lekken van BSP/gasdraad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.
Essentra artikelnummer:

10287064

Fabrikant artikelnummer:

498683

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,131
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 65,50

500 x € 0,131

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 22.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 13.0 mm
Draadmaat 3/8 x 19
Schroefdraadstandaard BSP
Schroefdraadstandaard GAS
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op