Menu Search

Schroefpluggen

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 1,1411 - € 2,233 Vraag de levertijd aan hier
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rood
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
€ 0,241 - € 0,4677 191 Op voorraad
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rood
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
€ 0,7048 - € 1,3776 80 Op voorraad
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rood
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
€ 0,1373 - € 0,2816 9000 Op voorraad
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rood
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
€ 0,2151 - € 0,5222 Vraag de levertijd aan hier
31.3 mm
M24 x 1;5
Rood
18.5 mm
13.8 mm
Metrisch
2
€ 0,2761 - € 0,535 1200 Op voorraad
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rood
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,1382 - € 0,3174 Vraag de levertijd aan hier
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rood
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,9245 - € 1,3423 Vraag de levertijd aan hier
63.7 mm
M52 x 1;5
Rood
21.5 mm
15.5 mm
Metrisch
2
€ 0,1906 - € 0,3716 Vraag de levertijd aan hier
18.5 mm
M14 x 1;5
Rood
17.2 mm
9.5 mm
Metrisch
2
€ 0,1937 - € 0,3876 11200 Op voorraad
23.5 mm
M18 x 1;5
Rood
18.2 mm
13.5 mm
Metrisch
2
€ 0,2059 - € 0,394 3000 Op voorraad
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rood
28.0 mm
11.0 mm
2
€ 0,1008 - € 0,1973 6000 Op voorraad
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rood
14.7 mm
4.2 mm
2
€ 0,27 - € 0,6023 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Rood
31.6 mm
13.5 mm
2
€ 0,1274 - € 0,2569 3000 Op voorraad
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Rood
12.8 mm
6.8 mm
BSP
€ 0,6468 - € 1,2655 4620 Op voorraad
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rood
27.7 mm
10.8 mm
2
€ 0,1937 - € 0,4261 11700 Op voorraad
26.3 mm
M20 x 1;5
Rood
18.1 mm
14.0 mm
Metrisch
2
€ 0,154 - € 0,2691 Vraag de levertijd aan hier
18.5 mm
M12 x 1;0
Rood
16.7 mm
10.7 mm
Metrisch
2
€ 1,2067 - € 2,6911 Vraag de levertijd aan hier
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Rood
27.8 mm
11.3 mm
2
€ 1,013 - € 3,9406 8450 Op voorraad
41.0 mm
G 1
Naturel
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
€ 0,7399 - € 1,605 4000 Op voorraad
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rood
28.2 mm
10.7 mm
2
  • van 4
Plug met schroefdraad 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rood

10083086

Prijsbereik
€ 2,233 - € 1,1411

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Draadmaat
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rood

10084618

Prijsbereik
€ 0,4677 - € 0,241

Voorraadniveaus
191 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Rood

10082492

Prijsbereik
€ 1,3776 - € 0,7048

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Draadmaat
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Rood

10083079

Prijsbereik
€ 0,2816 - € 0,1373

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Draadmaat
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
Plug met schroefdraad M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rood

10083024

Prijsbereik
€ 0,5222 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    M24 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10082409

Prijsbereik
€ 0,535 - € 0,2761

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10086742

Prijsbereik
€ 0,3174 - € 0,1382

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Rood

10083055

Prijsbereik
€ 1,3423 - € 0,9245

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Draadmaat
    M52 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rood

10082997

Prijsbereik
€ 0,3716 - € 0,1906

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10071021

Prijsbereik
€ 0,3876 - € 0,1937

Voorraadniveaus
11200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    M18 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10071946

Prijsbereik
€ 0,394 - € 0,2059

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Rood

10071663

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,1008

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Draadmaat
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10082386

Prijsbereik
€ 0,6023 - € 0,27

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Rood

10068557

Prijsbereik
€ 0,2569 - € 0,1274

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 14 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

10081822

Prijsbereik
€ 1,2655 - € 0,6468

Voorraadniveaus
4620 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Draadmaat
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rood

10083017

Prijsbereik
€ 0,4261 - € 0,1937

Voorraadniveaus
11700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10082973

Prijsbereik
€ 0,2691 - € 0,154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Rood

10070482

Prijsbereik
€ 2,6911 - € 1,2067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Draadmaat
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturel

10182765

Prijsbereik
€ 3,9406 - € 1,013

Voorraadniveaus
8450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Draadmaat
    G 1
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10071137

Prijsbereik
€ 1,605 - € 0,7399

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Draadmaat
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2