Menu Search

Schroeftules

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele draadmaten Kophoogte Kopdiameter Gatmaat Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,0625 - € 0,0782 1000 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0709 - € 0,0858 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
€ 0,0657 - € 0,0986 11121 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0688 - € 0,1033 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,053 - € 0,0795 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,053 - € 0,0795 498 Op voorraad
1.2 mm
€ 0,0884 - € 0,1327 835 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,089 - € 0,1304 1044 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0625 - € 0,0782 1442 Op voorraad
2.1 mm
€ 0,0918 - € 0,1224 1000 Op voorraad
2.4 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 3621 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 4000 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 2262 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 8000 Op voorraad
6.4 mm
€ 0,3356 - € 0,4058 20 Op voorraad
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,0943 - € 0,1179 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
€ 0,0998 - € 0,1233 2950 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,053 - € 0,0795 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
€ 0,053 - € 0,0795 44000 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0793 - € 0,0979 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
  • van 4
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0625

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.4 mm
  • Totale lengte
    9.2 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Prijsbereik
€ 0,0858 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    6.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Prijsbereik
€ 0,0986 - € 0,0657

Voorraadniveaus
11121 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    7.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Prijsbereik
€ 0,1033 - € 0,0688

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.7 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.9 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.7 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    1.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

10307519

Prijsbereik
€ 0,1327 - € 0,0884

Voorraadniveaus
835 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    12.8 mm
  • Totale lengte
    7.8 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Prijsbereik
€ 0,1304 - € 0,089

Voorraadniveaus
1044 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    11.1 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0625

Voorraadniveaus
1442 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.5 mm
  • Totale lengte
    9.9 mm
  • Kophoogte
    2.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Prijsbereik
€ 0,1224 - € 0,0918

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.0 mm
  • Totale lengte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
3621 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    14.3 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
2262 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    17.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,3356

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    24.1 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Prijsbereik
€ 0,1179 - € 0,0943

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    12.4 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Prijsbereik
€ 0,1233 - € 0,0998

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    12.1 mm
  • Totale lengte
    12.3 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    10.3 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
44000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

10307717

Prijsbereik
€ 0,0979 - € 0,0793

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.9 mm
  • Totale lengte
    12.6 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2