Menu Search

Schroefvoetjes 40.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) ABS

This fast foot easily mounts into the chassis. By pushing the rivet head down the legs open to provide a secure hold.
Artikelnummer:

BF-1001

4005 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 2,1533
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 215,33

100 x € 2,1533

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voet uit vol materiaal Acrylonitril-butadieen-styreen
Materiaal ABS
Basisvorm Rond
Kleur Zwart
Massief materiaal Acrylonitril-butadieen-styreen
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Type Screw-On Feet
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op