Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Basisvorm | Hoogte van de basis | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,1858 - € 3,3035 | 504 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.906 in
23.0 mm
|
Naturel rubber
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,0818 - € 1,0818 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,483 - € 1,1437 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel rubber
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,4307 - € 0,5317 | 2520 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.551 in
14.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 2,1964 - € 2,1964 | 2705 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 1,2163 - € 1,2406 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.984 in
25.0 mm
|
Neopreen rubber
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 0,3899 - € 0,4813 | 8704 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,8919 - € 0,8919 | 2915 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.602 in
15.3 mm
|
Neopreen rubber
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,5387 - € 0,5387 | 22900 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neopreen rubber
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 3,3985 - € 3,3985 | 214 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 1,2178 - € 1,2421 | 7615 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neopreen rubber
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 3,6507 - € 3,6507 | 853 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,0384 - € 0,0384 | 559722 Op voorraad |
Naturel
|
Rond
|
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
|
||
€ 0,5936 - € 1,3089 | 7700 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
€ 0,4007 - € 0,886 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
Rond
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,178 - € 0,3264 | 4335 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,4006 - € 0,7261 | 4707 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
€ 0,2597 - € 0,4924 | 28982 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
€ 0,1662 - € 0,3042 | 16359 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,5075 - € 0,9723 | 6907 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
1 in
25.4 mm
|
TPE/TPV
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan