Menu Search

Schroefvoetjes 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

This fast foot easily mounts into the chassis. By pushing the rivet head down the legs open to provide a secure hold.
Artikelnummer:

BF-1002

414 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,3318
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 333,18

100 x € 3,3318

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voet uit vol materiaal Acrylonitril-butadieen-styreen
Materiaal ABS
Basisvorm Rond
Kleur Zwart
Massief materiaal Acrylonitril-butadieen-styreen
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Type Screw-On Feet
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op