Menu Search

Schuifklemmen voor massieve glijstaven

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Schuifklemmen voor massieve glijstaven worden gebruikt om glijstaven snel te plaatsen, vergrendelen en aan te passen in toepassingen. Het wordt gemonteerd voor een betere stabiliteit op een vaste positie in de montage.Schuifklemmen kunnen voor gegleufde gaten voor een massieve glijdende of massieve ronde staaf zijn. Met de klem in de uitgeschakelde positie kan de glijstaaf naar links of rechts worden bewogen, terwijl twee kogelplunjers onder veerspanning voor vrije beweging van de staaf zorgen. Het kan op zijn plaats worden vergrendeld, door een draai van 90 graden van de hendel van de schuifklem. Ze zijn enkel geschikt voor rechte lineaire beweging van een massieve glijstaaf (niet meegeleverd) en zijn niet bestand tegen andere toegepaste spanningen.Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, de bouwnijverheid en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 90C.Schuifklemmen voor massieve glijstaven worden gebruikt om glijstaven snel te plaatsen, vergrendelen en aan te passen in toepassingen.

  • Gemonteerd voor een betere stabiliteit op een vaste positie in de montage.
  • Het kan op zijn plaats worden vergrendeld, door een draai van 90 graden van de hendel van de schuifklem.
  • Gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, de bouw en medische apparaten.
Materiaal: Zink Serie: SR33973, SR33972

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h5 l1 l2 d1 h1 Voor rail breedte x hoogte h3 Bestellen
€ 59,1825 - € 78,91 Vraag de levertijd aan hier
11.0
6.0
40.0
4.5
12.0
12x12
22.0
€ 69,06 - € 92,08 Vraag de levertijd aan hier
6.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
€ 59,1825 - € 78,91 Vraag de levertijd aan hier
15.0
40.0
32.0
4.5
16.0
16x16
26.0
€ 63,1425 - € 84,19 Vraag de levertijd aan hier
18.0
50.0
40.0
5.5
16.0
32x16
30.0
  • van 2
Glijdende klem - voor massieve glijstang 12x12 4.5 6.0 Zink

20191153

Prijsbereik
€ 78,91 - € 59,1825

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voor rail breedte x hoogte
    12x12
  • Materiaal hendel
    RVS
  • Handgreepkleur
    RVS
  • d1
    4.5
  • h1
    12.0
Glijdende klem - voor massieve glijstang 32x12 5.5 50.0 Zink

20191139

Prijsbereik
€ 92,08 - € 69,06

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voor rail breedte x hoogte
    32x12
  • Materiaal hendel
    RVS
  • Handgreepkleur
    Zwart
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Glijdende klem - voor massieve glijstang 16x16 4.5 40.0 Zink

20191160

Prijsbereik
€ 78,91 - € 59,1825

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voor rail breedte x hoogte
    16x16
  • Materiaal hendel
    RVS
  • Handgreepkleur
    RVS
  • d1
    4.5
  • h1
    16.0
Glijdende klem - voor massieve glijstang 32x16 5.5 50.0 Zink

20191207

Prijsbereik
€ 84,19 - € 63,1425

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voor rail breedte x hoogte
    32x16
  • Materiaal hendel
    RVS
  • Handgreepkleur
    RVS
  • d1
    5.5
  • h1
    16.0