Menu Search

Lager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Zwart

Ronde Polyamide Glijlagers zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; deze lagers zijn geschikt voor belasting onder hoge druk en zijn onderhoudsvrij.
Essentra artikelnummer:

10332870

Fabrikant artikelnummer:

103538011442

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,8041
250 - 999 € 1,2687
1000 + € 1,0228
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 90,21

50 x € 1,8041

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 15.0 mm
Maximale toepassingstemperatuur 130 °C
Nominale binnendiameter 15.0 mm
Nominale buitendiameter 17.0 mm
Buitendiameter 17.0 mm
Totale diameter 17.0 mm
Totale lengte 12.0 mm
Asdiameter 17.0 mm
Asgatdiameter 15.0 mm
Lagermateriaal Polyamide
Lagertype Glijlager
Kleur Zwart
Met flens Nee
Massief materiaal Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
Materiaal PA 6.6, CF, PTFE
Meetstandaard Metrisch

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op