Hef- en draai nokvergrendelingen (sloten) met een eenvoudige hef- en draaiwerking en drukactie. Ze worden eenvoudig gemonteerd met behulp van een beugel of snap-in bevestiging.
Deze vergrendelingen hebben een handvat met laag profiel dat kan worden opgeborgen wanneer het niet wordt gebruikt. Ook is de greep eenvoudig te verstellen voor extra gemak. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen met tal van unieke eigenschappen. De hef- en draai nokvergrendelingen kunnen worden gebruikt in tal van binnen- en buitentoepassingen, zoals elektrische panelen, machinebekledingen, spoorweg- en bouwuitrusting.
De stijlen in het assortiment omvatten draai-spansloten met een compressie van 5 mm , zwenkgrepen in een reeks maten die een veerbelast, klapactie- ontwerp hebben, met opties die met een drukknop kunnen worden bediend, alsmede volledig metalen opties. Ook inbegrepen zijn Swell grendels die uitstekend presteren bij trillingen, en driepuntsstangvergrendelingen met een geïntegreerde tandwielkast voor meerpuntsvergrendeling.
Eigenschappen
Specificaties
Neem vandaag nog contact op met Essentra voor aangepaste kleuren of opties voor andere cilinders en aandrijvingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Kleur | Materiaal vergrendeling | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,8921 - € 8,6788 | 113 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
|||||||
€ 2,7174 - € 7,772 | 135 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
Zwart
|
Zinklegering
|
|||||||
€ 2,7174 - € 7,772 | 99 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart
|
Zinklegering
|
|||||||
€ 2,7174 - € 7,772 | 50 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 2,2362 - € 6,3705 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
072180002E | € 2,7174 - € 7,772 | 240 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
||||||
€ 1,4096 - € 4,0134 | 7 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 3,5395 - € 7,2783 | 106 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 3,7081 - € 10,5909 | 2848 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 1,6397 - € 4,2523 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.535 in
39.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 3,0429 - € 8,6798 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.142 in
29.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 2,7174 - € 7,772 | 47 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 2,3795 - € 6,3705 | 26 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 2,3016 - € 6,4342 | 16 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 2,0947 - € 5,9723 | 20 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 2,3494 - € 6,7049 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart
|
Zamak
|
|||||||
€ 1,4096 - € 4,0134 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.535 in
39.0 mm
|
Zwart
|
Zinklegering
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan