Menu Search

Slottex-plug 19.0 mm Metrische schroefdraad M14 x 1.5 Geel PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Artikelnummer:

110836

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 2999 € 0,3811
3000 - 4999 € 0,2429
5000 + € 0,1629
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 381,10

1000 x € 0,3811

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Kleur Geel
Massief materiaal Polyamide
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op