Menu Search

Slottex-pluggen

Op voorraad

Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.

Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.

  • Ontworpen met een dubbele afdichtingsring voor een stevige en betrouwbare afdichting.
  • Beschermt tegen vuil en vocht.
  • Eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Thread Sizes (All) h Kleur Materiaal Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,4195 - € 0,9387 480 Op voorraad
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,2501 - € 0,5478 15000 Op voorraad
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,2624 - € 0,5574 14350 Op voorraad
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,2776 - € 0,3081 9997 Op voorraad
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,4454 - € 0,4912 2817 Op voorraad
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,3523 - € 0,7849 8400 Op voorraad
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,4012 - € 0,9963 4000 Op voorraad
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,8451 - € 0,9382 869 Op voorraad
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,4958 - € 0,5507 4330 Op voorraad
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,7887 - € 0,8299 1185 Op voorraad
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,4653 - € 0,4912 2500 Op voorraad
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
10074961 € 0,1784 - € 0,2338 500 Op voorraad
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,273 - € 0,5894 7700 Op voorraad
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,81 - € 0,8543 2578 Op voorraad
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,6651 - € 0,6987 309 Op voorraad
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 1,0236 - € 1,1381 1075 Op voorraad
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,273 - € 0,6087 4800 Op voorraad
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,1708 - € 0,362 2250 Op voorraad
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,9138 - € 1,0175 1244 Op voorraad
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,5538 - € 0,6163 1395 Op voorraad
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
  • van 5
Slottex-plug 33.3 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148853

Prijsbereik
€ 0,9387 - € 0,4195

Voorraadniveaus
480 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 20.6 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148891

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,2501

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 23.9 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148907

Prijsbereik
€ 0,5574 - € 0,2624

Voorraadniveaus
14350 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 30.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262283

Prijsbereik
€ 0,3081 - € 0,2776

Voorraadniveaus
9997 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 38.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262320

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4454

Voorraadniveaus
2817 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug Blauw UNF-schroefdraad

10148914

Prijsbereik
€ 0,7849 - € 0,3523

Voorraadniveaus
8400 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 30.0 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148921

Prijsbereik
€ 0,9963 - € 0,4012

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 52.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262429

Prijsbereik
€ 0,9382 - € 0,8451

Voorraadniveaus
869 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 38.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262382

Prijsbereik
€ 0,5507 - € 0,4958

Voorraadniveaus
4330 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 50.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262412

Prijsbereik
€ 0,8299 - € 0,7887

Voorraadniveaus
1185 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 33.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262375

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4653

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 19.0 mm Metrische schroefdraad Geel HDPE

10074961

Prijsbereik
€ 0,2338 - € 0,1784

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 15.8 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148860

Prijsbereik
€ 0,5894 - € 0,273

Voorraadniveaus
7700 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 52.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262368

Prijsbereik
€ 0,8543 - € 0,81

Voorraadniveaus
2578 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 45.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262405

Prijsbereik
€ 0,6987 - € 0,6651

Voorraadniveaus
309 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 60.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262443

Prijsbereik
€ 1,1381 - € 1,0236

Voorraadniveaus
1075 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 19.1 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148884

Prijsbereik
€ 0,6087 - € 0,273

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 17.3 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148877

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,1708

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 55.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262436

Prijsbereik
€ 1,0175 - € 0,9138

Voorraadniveaus
1244 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 40.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262399

Prijsbereik
€ 0,6163 - € 0,5538

Voorraadniveaus
1395 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch