Menu Search

Slottex-plug 16.0 mm Metrische schroefdraad M12 x 1.0 Geel PE

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Artikelnummer:

110862

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,4308
5000 + € 0,32
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 215,40

500 x € 0,4308

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op