Menu Search

Slottex-plug 21.0 mm Metrische schroefdraad M16 x 1.5 Geel PE

Gesloten Slottex-pluggen (Type 2) met een kleinere uitstekende kopstijl zijn snel en eenvoudig te monteren met behulp van een schroevendraaier, moersleutel, dop of inbussleutel. Ze kunnen handmatig of met een elektrisch gereedschap worden aangedraaid.
Artikelnummer:

110865

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,3288
3000 + € 0,1566
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 98,64

300 x € 0,3288

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op