Menu Search

Slottex-plug 14.0 mm BSP-schroefdraad 1/8-28 Geel PE

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Artikelnummer:

110868

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,527
5000 + € 0,2509
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 263,50

500 x € 0,527

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad BSP Threads
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op