Menu Search

Slottex-plug 19.0 mm BSP-schroefdraad 1/4-19 Geel PE

Gesloten Slottex-pluggen (Type 2) met een kleinere uitstekende kopstijl zijn snel en eenvoudig te monteren met behulp van een schroevendraaier, moersleutel, dop of inbussleutel. Ze kunnen handmatig of met een elektrisch gereedschap worden aangedraaid.
Artikelnummer:

110869

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3179
5000 + € 0,1513
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 158,95

500 x € 0,3179

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad BSP Threads
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op