Menu Search

Slottex-plug 49.0 mm BSP-schroefdraad 1-1/4-11 Geel PE

Gesloten Slottex-pluggen (Type 2) met een kleinere uitstekende kopstijl zijn snel en eenvoudig te monteren met behulp van een schroevendraaier, moersleutel, dop of inbussleutel. Ze kunnen handmatig of met een elektrisch gereedschap worden aangedraaid.
Artikelnummer:

110874

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 1,006
800 + € 0,479
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 80,48

80 x € 1,006

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad BSP Threads
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op