Menu Search

Slottex-plug 19.0 mm Metrische schroefdraad M8 x 1.0 Geel PE

Closed Slottex Plug (Type 5) with an inverted head style, are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Artikelnummer:

12142

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,3391
3000 + € 0,1818
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 101,73

300 x € 0,3391

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Type Randbeschermer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op