Menu Search

Slottex-plug 19.0 mm Metrische schroefdraad M14 x 1.5 Geel LDPE

Gele Slottex-plug heeft een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens die zorgt voor een positieve afdichting. De kop is ontworpen om geen vloeistof te vangen. Het kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd met een schroevendraaier, moersleutel, dop of inbussleutel. Het is gemaakt van PE-LD materiaal en wordt gebruikt voor BSP en metrische schroefdraad.
Artikelnummer:

20597979

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1547
5000 - 24999 € 0,1105
25000 + € 0,0994
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 77,35

500 x € 0,1547

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW 10.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op