Menu Search

Slottex-plug 24.0 mm Metrische schroefdraad M18 x 1.5 Geel LDPE

Gele Slottex-plug heeft een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens die zorgt voor een positieve afdichting. De kop is ontworpen om geen vloeistof te vangen. Het kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd met een schroevendraaier, moersleutel, dop of inbussleutel. Het is gemaakt van PE-LD materiaal en wordt gebruikt voor BSP en metrische schroefdraad.
Artikelnummer:

20597993

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,1705
3000 - 14999 € 0,1218
15000 + € 0,1096
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 51,15

300 x € 0,1705

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW 20.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op