Menu Search

Slottex-plug 28.5 mm UNF-schroefdraad 7/8-14 Geel PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Artikelnummer:

466954

6274 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,4338
3000 + € 0,2051
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 130,14

300 x € 0,4338

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad UNF Threads
Kleur Geel
Massief materiaal Polyamide
Type 3
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op