Menu Search

Slottex-plug 33.0 mm UNF-schroefdraad 1-1/16-12 Geel PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Artikelnummer:

466956

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5469
1000 - 9999 € 0,2604
10000 + € 0,2473
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 54,69

100 x € 0,5469

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad UNF Threads
Kleur Geel
Massief materiaal Polyamide
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op