Menu Search

Slottex-plug 50.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Essentra artikelnummer:

10262412

Oud artikelnummer:

466989

1185 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,8299
2500 + € 0,7887
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 207,48

250 x € 0,8299

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW 27.0 mm
D 50.0 mm
h 13.5 mm
Thread Sizes (All) M42 x 2;0
Schroefdraadstandaard Metrisch
Kleur Geel
Materiaal Nylon 6
Afdichten Ja
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op