Menu Search

Slottex-plug 52.0 mm Metrische schroefdraad M45 x 2.0 Geel PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Artikelnummer:

466990

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
125 - 1249 € 0,8948
1250 - 2499 € 0,8482
2500 + € 0,806
Standaard verpakking: 125

Bestel in veelvoud van 125

Totale prijs:

€ 111,85

125 x € 0,8948

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Kleur Geel
Massief materiaal Polyamide
Type 3
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op