Menu Search

Slottex-plug 19.1 mm UNF-schroefdraad 9/16-18 Blauw PE

Deze blauwe open slottex-plug is gemaakt van HDPE en is geschikt voor UNF-schroefdraden. Ze kunnen handmatig of met elektrisch gereedschap aangebracht worden. Deze strakke afdichting wordt gebruikt voor algemene bescherming en voor toepassingen waarbij bescherming tegen mogelijke residulekken vereist is.
Artikelnummer:

B-5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
600 - 5999 € 0,5805
6000 + € 0,2604
Standaard verpakking: 6000

Bestel in veelvoud van 600

Totale prijs:

€ 348,30

600 x € 0,5805

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad UNF Threads
Kleur Blauw
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Type 4
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op