Menu Search

Slottex-plug 30.0 mm UNF-schroefdraad 1-14 Blauw PE

Deze blauwe open slottex-plug is gemaakt van HDPE en is geschikt voor UNF-schroefdraden. Ze kunnen handmatig of met elektrisch gereedschap aangebracht worden. Deze strakke afdichting wordt gebruikt voor algemene bescherming en voor toepassingen waarbij bescherming tegen mogelijke residulekken vereist is.
Artikelnummer:

B-9

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,9502
2000 + € 0,3826
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 190,04

200 x € 0,9502

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele standaard schroefdraad UNF Threads
Kleur Blauw
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Type 4
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op