Menu Search

Sluitringen - Rubber

Op voorraad

Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: TPR, PVC, TPE
  • Kleur: zwart
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 HB

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
49 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0799 - € 0,1602 Vraag de levertijd aan hier
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
€ 0,0537 - € 0,1075 500 Op voorraad
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
€ 0,6437 - € 1,2861 1250 Op voorraad
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
€ 0,1051 - € 0,2105 4400 Op voorraad
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
€ 0,2608 - € 0,5187 Vraag de levertijd aan hier
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
€ 0,1459 - € 0,2913 Vraag de levertijd aan hier
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
€ 0,1629 - € 0,1629 38000 Op voorraad
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
€ 0,7033 - € 1,4051 453 Op voorraad
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
€ 0,0462 - € 0,0924 64273 Op voorraad
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
  • van 3
Sluitring 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

10353189

Prijsbereik
€ 0,1602 - € 0,0799

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

10353158

Prijsbereik
€ 0,1075 - € 0,0537

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Prijsbereik
€ 1,2861 - € 0,6437

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.0 mm
  • Buitendiameter
    50.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Prijsbereik
€ 0,2105 - € 0,1051

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353271

Prijsbereik
€ 0,5187 - € 0,2608

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    37.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

10353240

Prijsbereik
€ 0,2913 - € 0,1459

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10345245

Prijsbereik
€ 0,1629 - € 0,1629

Voorraadniveaus
38000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353325

Prijsbereik
€ 1,4051 - € 0,7033

Voorraadniveaus
453 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    21.0 mm
  • Buitendiameter
    37.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

10353103

Prijsbereik
€ 0,0924 - € 0,0462

Voorraadniveaus
64273 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring